FireLock™ modelo V4902

  • Almacenamiento (ESFR)
  • Ligero | Normal | Extra | Almacenamiento
  • K22.2 | S.I.32.0
  • Colgante
  • Respuesta rápida
  • 1″ | 25 mm FireLock™ IGS™ ranurado
  • 165°, 212° (F)
  • 68°, 93° (C)
  • cULus
  • Latón
  • 175 psi | 12 bar