FireLock™ Modelo V4702

  • Almacenamiento (ESFR)
  • Ligero | Normal | Extra | Almacenamiento
  • K16.8 | S.I.24.25
  • Colgante
  • Respuesta rápida
  • 3/4″ | 20 mm NPT, BSPT, or FireLock™ IGS™ Grooved
  • 155°, 200° (F)
  • 68°, 93° (C)
  • cULus, FM
  • Latón
  • 175 psi | 12 bar
  • Llaves: V44/47