FireLock™ Modelo V4603

  • Almacenamiento
  • Ligero | Normal | Extra | Almacenamiento
  • K25.2 | S.I.36.8
  • LP-46 vertical de baja presión
  • Respuesta estándar
  • 1″ | 25 mm NPT, BSPT, o FireLock™ IGS™ ranurado
  • 162°, 212°, 286° (F)
  • 72°, 100°, 141° (C)
  • FM, CNBOP
  • Latón
  • 175 psi | 12 bar
  • Llaves: V46