FireLock™ Modelo V3806
- Residencial
- K5.6 | S.I.8.1
- Colgante Oculto
- Respuesta rápida
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 155° (F)
- 68° (C)
- cULus
- Latón, cromado, blanco, negro, a pedido
- 175 psi | 12 bar
- Llave: V38-4
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de modelo FireLock™ V3806 | 40.43 |
|
|
Rociadores Automáticos | I-40 |
|