FIRELOCK™ MODEL FL-QR/DRY/SW, DRY TYPE, QUICK RESPONSE, HORIZONTAL SIDEWALL AND RECESSED HORIZONTAL SIDEWALL V3610 – K5.6 (8.1 SI)

  • Red seca
  • Riesgo leve
  • K5.6 | S.I.8.1
  • Horizontal de Pared
  • Respuesta rápida
  • 1″ | 25 mm NPT
  • 135°, 155°, 200°, 286° (F)
  • 57°, 68°, 93°,  141°(C)
  • cULus, FM
  • Latón, cromo, blanco, negro, especial, VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • Llaves: V36