FireLock™ Modelo V3608
- Red seca
- Ligero | Normal | Extra | Almacenamiento
- K8.0 | S.I.11.5
- Colgante
- Respuesta rápida
- 1″ | 25 mm NPT
- 135°, 155°, 200°, 286° (F)
- 57°, 68°, 93°, 141°(C)
- cULus, FM
- Latón, cromo, blanco, negro, especial, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Llaves: V36