FIRELOCK™ MODELO FL-SR/SECO, TIPO SECO, RESPUESTA ESTÁNDAR, COLGANTE Y COLGANTE EMPOTRADO V3607 – K8.0 (11.5 SI)

  • Red seca
  • Ligero | Normal | Extra | Almacenamiento
  • K8.0 | S.I.11.5
  • Colgante
  • Respuesta estándar
  • 1″ | 25 mm NPT
  • 135°, 155°, 200°, 286° (F)
  • 57°, 68°, 93°,  141°(C)
  • cULus, FM
  • Latón, cromo, blanco, negro, especial, VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • Llaves: V36