FireLock™ Model V3426
- Residencial
- K6.9 | S.I.9.9
- Colgante
- Respuesta rápida
- 3/4″ | 20 mm NPT
- 155°,175° (F)
- 68°, 79° (C)
- cULus
- Latón, cromado, blanco, a pedido, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Llave: V34
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de modelo FireLock™ V3426 | 40.48 |
|
|
Hoja de datos TB-901 sobre revestimiento de rociadores FireLock™ | TB-901 |
|
|
Rociadores Automáticos | I-40 |
|