FireLock™ Modelo V3419

  • Almacenamiento
  • Ligero | Normal | Extra | Almacenamiento
  • K8.0 | S.I.11.5
  • Colgante
  • Respuesta estándar
  • 3/4″/20mm NPT/IGS Grooved
  • 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
  • cULus, FM
  • Latón, VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • Llaves: V34