FireLock™ Modelo V3407

  • Almacenamiento
  • Ligero | Normal | Extra | Almacenamiento
  • K11.2 | S.I.16.1
  • Colgante
  • Respuesta estándar
  • 3/4″ | 20 mm NPT, BSPT, or FireLock™ IGS™ Grooved
  • 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
  • cULus, FM, CNBOP
  • Latón, cromado, blanco, VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • Llaves: V44