FireLock™ Modelo V3404
- Almacenamiento
- Ligero | Normal | Extra | Almacenamiento
- K11.2 | S.I.16.1
- Vertical
- Respuesta rápida
- 3/4″ | 20 mm NPT, BSPT, or FireLock™ IGS™ Grooved
- 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
- cULus, FM, CNBOP
- Latón, cromado, blanco, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Llaves: V34