FireLock™ Modelo V3402

  • Comercial
  • Ligero | Normal | Extra | Almacenamiento
  • K8.0 | S.I.11.5
  • Vertical
  • Respuesta rápida
  • 3/4″ | 20 mm NPT/IGS Grooved
  • 135°, 155°, 175°, 200° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93° (C)
  • cULus, FM, VdS, LPCB, CCCf, CE
  • Latón, cromo, blanco, negro, especial, VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • Llave: V34