FireLock™ Modelo V3401
- Comercial
- Ligero | Normal | Extra | Almacenamiento
- K8.0 | S.I.11.5
- Vertical
- Respuesta estándar
- 3/4″ | 20 mm NPT
- 135°, 155°, 175°, 200°, 286°, 360° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93°, 141°, 182° (C)
- cULus, FM, VdS, LPCB, CE
- Latón, cromo, blanco, negro, especial, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Llave: V34