FIRELOCK™ MODELO FL-QR/SECO/C, TIPO SECO, RESPUESTA RÁPIDA, COLGANTE OCULTO V3304 – K8.0 (11.5 SI)

  • Red seca
  • Ligero | Ordinario
  • K8.0 | S.I.11.5
  • Colgante Oculto
  • Respuesta rápida
  • 1″ | 25 mm NPT
  • 135°, 155°, 200° (F)
  • 57°, 68°, 93° (C)
  • cULus
  • Latón, cromado, blanco, negro, a pedido
  • 175 psi | 12 bar
  • Llaves: V33