FireLock™ Modelo V3302
- Red seca
- Ligero | Ordinario
- K5.6 | S.I.8.1
- Colgante Oculto
- Respuesta rápida
- 1″ | 25 mm NPT
- 135°, 155°, 200° (F)
- 57°, 68°, 93° (C)
- cULus
- Latón, cromado, blanco, negro, a pedido
- 175 psi | 12 bar
- Llaves: V33
Revisar manuales y fichas técnicas.
Cargo | Número | Download or Add to Collection |
---|---|---|
Rociadores Automáticos | I-40 | |
Ficha técnica de FireLock™ Modelos V3301/V3302 | 40.68 |
Dry Sprinkler Systems Solutions Nowadays dry pipe fire sprinkler systems come in all shapes and sizes, but the main