FireLock™ Model V2906

  • Comercial
  • Común
  • K5.6 | S.I.8.1
  • Colgante al ras
  • Respuesta rápida
  • 1/2″/15 mm BSPT
  • 155°, 200°, 286° (F)
  • 68°, 93°, 141° (C)
  • CCCf
  • Blanco
  • 175 psi | 1200 kPa
  • Llaves: V29-2