FireLock™ Modelo V2758
- Cobertura extendida
- Riesgo leve
- K5.6 | S.I.8.1
- Horizontal de pared, horizontal de pared empotrado
- Respuesta rápida
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 135°, 155°, 175°, 200° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93° (C)
- cULus, FM
- Latón, cromado, blanco, a pedido, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Llaves: V27, V27-2