FireLock™ Modelo V2754

  • Standard Spray
  • Ligero | Normal | Extra | Almacenamiento
  • K5.6 | S.I.8.1
  • Convencional
  • Respuesta rápida
  • 1/2″ | 15 mm NPT
  • 135°, 155°, 175°, 200°, 286°, 360° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93°, 141°, 182° (C)
  • cULus
  • Latón, VC-250
  • 300 psi | 21 bar
  • Llaves: V27, V27-2