FireLock™ Modelo V2744
- Residencial
- K5.6 | S.I.8.1
- Horizontal de Pared
- Respuesta rápida
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 155°, 175° (F)
- 68°, 79° (C)
- cULus
- Latón, cromado, blanco, a pedido, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Llave: V27, 27-2
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de FireLock™ Modelo V2744 | 40.49 |
|
|
Hoja de datos TB-901 sobre revestimiento de rociadores FireLock™ | TB-901 |
|
|
Rociadores Automáticos | I-40 |
|
|
Referencia de productos de rociadores FireLock | 40.88 |
|