FireLock™ Modelo V2742
- Residencial
- K4.9 | S.I.7.1
- Colgante Oculto
- Respuesta rápida
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 155° (F)
- 68° (C)
- cULus
- Cromado, blanco, negro, a pedido, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Llave: V39, 27-2
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de FireLock™ Modelo V2742 | 40.52 |
|
|
Hoja de datos TB-901 sobre revestimiento de rociadores FireLock™ | TB-901 |
|
|
Rociadores Automáticos | I-40 |
|