FireLock™ Modelo V2740

  • Residencial
  • K4.9 | S.I.7.1
  • Colgante
  • Respuesta rápida
  • 1/2″ | 15 mm NPT
  • 155°, 175° (F)
  • 68°, 79° (C)
  • cULus
  • Latón, cromado, blanco, a pedido, VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • Llave: V27, 27-2