FireLock™ Modelo V2738
- Residencial
- K4.2 | S.I.6.0
- Horizontal de Pared
- Respuesta rápida
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 155°, 175° (F)
- 68°, 79° (C)
- cULus
- Latón, cromo, blanco, negro, especial, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Llave: V27, 27-2
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica FireLock™ Modelo V2738 | 40.54 |
|
|
Hoja de datos TB-901 sobre revestimiento de rociadores FireLock™ | TB-901 |
|
|
Rociadores Automáticos | I-40 |
|