FireLock™ Modelo V2721

  • Almacenamiento
  • Ligero | Normal | Extra | Almacenamiento
  • K5.6 | S.I.8.1
  • Vertical
  • Respuesta estándar
  • 1/2″ | 15 mm NPT/IGS Grooved
  • 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
  • cULus, FM
  • Latón, VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • Llaves: V27, V38