FireLock™ Modelo V2603
- Boquillas
- K5.6 | S.I.8.1
- Rociadores con Boquillas para Espuma
- Respuesta abierta
- 1/2″ | 15 mm NPT
- cULus
- Latón
- 175 psi | 12 bar
- Llaves: V26
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de FireLock™ Modelos V2601/V2603 | 40.73 |
|
|
Rociadores Automáticos | I-40 |
|