FireLock™ Modelo V2402

  • Comercial
  • Riesgo leve
  • K4.2 | S.I.6.1
  • Vertical
  • Respuesta rápida
  • 3/8″ | 10 mm BSPT
  • 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
  • cULus
  • Latón, cromo, blanco, negro, especial, VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • Llaves: V27, V27-2