Boquillas direccionales FireLock™ serie FL-SA/NZ
- Boquillas
- K1.2 – 7.2 | S.I.1.7 – 10.4
- Boquilla rociadora abierta
- Respuesta abierta
- 1/2″ | 15 mm NPT
- cULus, FM, CNBOP
- Latón, VC-250
- 175 psi | 12 bar
- Llaves: V27
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Rociadores Automáticos | I-40 |
|
|
Ficha técnica de boquillas direccionales FireLock™ serie FL-SA/NZ | 47.03 |
|