FireLock™ Modelo V1011
- Boquillas
- K8.0 | S.I.11.5
- Rociador para la Ventana
- Respuesta abierta
- 1/2″ | 15 mm NPT
- cULus, CNBOP
- Latón, cromado
- 175 psi | 12 bar
- Llaves: V27
Revisar manuales y fichas técnicas.
Cargo | Número | Download or Add to Collection |
---|---|---|
Rociadores Automáticos | I-40 | |
Ficha técnica de modelos FireLock™ V1001/V1003/V1005/V1007/V1009/V1011/V1013 | 40.72 |