Conexiones ranuradas FireLock™ Installation-Ready™

  • La conveniencia de una conexión de una pieza con la confiabilidad del acople rígido FireLock EZ estilo 009N
  • Hasta 4 veces más rápidas de instalar que los acoples y conexiones tradicionales
  • Hasta 10 veces más rápido de instalar que la versión roscada
  • Conexiones disponibles desde 1 ¼–2 ½”/32–65 mm y 76.1 mm