Línea de conexiones FireLock™ IGS™ Installation-Ready™

  • Salida soldada N° 142
  • Cono de la sopapa de soldadura NAP-1
  • Cono de la sopapa de soldadura WB-1
  • Salida en "T" Estilo 922
  • Codo de 90° N° 101 Installation-Ready™
  • Acople rígido Installation-Ready™ Estilo 108
  • "T" N° 102 Installation-Ready™
  • Reducción de rociador N° 148, salida de rociador NPT o BSPT
  • Boquilla de cierre N° 143
  • Codo de 90° N° 145 con rosca hembra NPT o BSPT x ranura
  • Conexiones en “T” para rociadores Back-to-Back núm. 147
  • Codo de extremo ranurado N.° 111
  • Adaptador CPVC núm. 116
  • Tapón N° 146
  • Adaptador N°140 con rosca macho NPT o BSPT x ranura
  • Adaptador N° 141 con rosca hembra NPT o BSPT x ranura
  • Ranuradora por laminación RG2100
  • Manguera flexible trenzada VicFlexTM Serie AH2-CC con acoples cautivos
  • Reductor en el árbol de línea y salida núm. 113
  • Conexión en “T” ranurada núm. 114
  • Codo N.° 117 de 45º

 

  • Tamaños disponibles: 1″/DN25
  • Presiones de hasta 365 psi/2517 kPa/25BAR