FireLock™ Modelo V3808

  • Comercial
  • Ligero | Ordinario
  • K5.6 | S.I.8.1
  • Colgante Oculto
  • Respuesta rápida
  • 1/2″ | 15 mm NPT
  • 135°, 155°, 175°, 200° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93° (C)
  • cULus
  • Latón, cromado, blanco, negro, a pedido
  • 300 psi | 21 bar
  • Llaves: V38-4, V38-5