FireLock™ Modelo V3801
- Comercial
- Ligero | Ordinario
- K5.6 | S.I.8.1
- Colgante Oculto
- Respuesta estándar
- 1/2″ | 15 mm NPT
- 135°, 155°, 175°, 200° (F)
- 57°, 68°, 79°, 93° (C)
- cULus, LPCB, CCCf, CE
- Latón, cromado, blanco, negro, a pedido
- 175 psi | 12 bar
- Llave: V38-4, V38-5