FireLock™ Modelo V3425

  • Cobertura extendida
  • Riesgo normal
  • K14.0 | S.I.20.2
  • Vertical
  • Respuesta estándar
  • 3/4″ | 20 mm NPT
  • 155°, 175°, 200°, 286° (F)
  • 68°, 79°, 93°, 141° (C)
  • cULus
  • Latón, cromo, blanco, negro, especial, VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • Llaves: V34