FireLock™ Modelo V3411

  • Cobertura extendida
  • Riesgo leve
  • K11.2 | S.I.16.1
  • Colgante
  • Respuesta estándar
  • 3/4″ | 20 mm NPT
  • 135°, 155°, 175°, 200° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93° (C)
  • cULus, FM
  • Latón, cromo, blanco, negro, especial, VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • Llaves: V34