FireLock™ Modelo V3102

  • Cobertura extendida
  • Riesgo leve
  • K8.0 | S.I.11.2
  • Colgante Oculto
  • Respuesta rápida
  • 3/4″ | 20 mm NPT
  • 135° (F)
  • 57° (C)
  • cULus
  • Latón, cromado, blanco, negro, a pedido
  • 175 psi | 12 bar
  • Llaves: V31, V33