FireLock™ Modelo V2709

  • Comercial
  • Ligero | Ordinario
  • K5.6 | S.I.8.1
  • Horizontal de Pared
  • Respuesta estándar
  • 1/2″ | 15mm NPT
  • 135°, 155°, 175°, 200°, 286°, 360° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93°, 141°, 182° (C)
  • cULus, FM, LPCB, CCCf, CE
  • Latón, cromo, blanco, negro, especial, VC-250
  • 250 psi | 17 bar
  • Llaves: V27, V27-2