FireLock™ Modelo V2702

  • Comercial
  • Riesgo leve
  • K2.8 | S.I.4.0
  • Europeo vertical
  • Respuesta rápida
  • 1/2″ | 15 mm NPT
  • 135°, 155°, 175°, 200°, 286° (F)
  • 57°, 68°, 79°, 93°, 141° (C)
  • cULus, FM
  • Latón, cromo, blanco, negro, especial, VC-250
  • 175 psi | 12 bar
  • Llaves: V27, V27-2