FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Fittings Line

  • Salida soldada N° 142
  • Salida en "T" Estilo 922
  • Codo de 90° N° 101 Installation-Ready™
  • Acople rígido Installation-Ready™ Estilo 108
  • "T" N° 102 Installation-Ready™
  • Reducción de rociador N° 148, salida de rociador NPT o BSPT
  • Boquilla de cierre N° 143
  • Codo de 90° N° 145 con rosca hembra NPT o BSPT x ranura
  • Tapón N° 146
  • Adaptador N°140 con rosca macho NPT o BSPT x ranura
  • Adaptador N° 141 con rosca hembra NPT o BSPT x ranura
  • Ranuradora por laminación RG2100
  • Manguera flexible trenzada VicFlexTM Serie AH2-CC con acoples cautivos

 

  • Tamaños disponibles: 1″/DN25
  • Presiones de hasta 365 psi/2517 kPa/25BAR