Válvula reductora de presión de acción directa serie 935-H
- Victaulic Serie 935-H | Bermad Modelo BC-CAP-P
- Tamaños de 1/2 – 2″ | DN15 – DN50
- Presiones de hasta 300 psi | 2038 kPa | 21 bar
- Reduce la presión más alta aguas arriba (entrada) a la presión más baja aguas abajo (salida), independiente de las fluctuaciones de demanda o variaciones de presión aguas arriba
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic