Conexiones de transición dieléctricas Estilo 647 (CS a CTS) o (SS a CTS)

  • Utilizadas para unir tuberías de acero al carbón a tuberías de cobre con una sola conexión
  • Utilizadas para unir tuberías de acero inoxidable a tubos de cobre con una conexión
  • Disponible con ranura × ranura, ranura × rosca o rosca × rosca
  • Sizes from ½ – 4″ | DN15 – DN100
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar