Conexiones ranuradas de acero al carbón fundido
- Fundidas o fabricadas con acero al carbón que cumple con el código ASTM
- Clasificación de presión de conexión estándar que se ajusta a las clasificaciones del acoplamiento instalado
- Tamaños OGS de 2–12” | DN50–DN300
- Tamaños AGS de 14–16 ”| DN350–DN400