Válvula de aire Bermad Modelo C70 | Victaulic Serie 9C7

  • Las válvulas de descarga de aire combinadas liberan las burbujas de aire desde las líneas presurizadas (válvula de descarga de aire), y también evacuan el aire durante el llenado y drenaje de la línea (válvula de aire/vacío)
  • Material del cuerpo: Hierro dúctil (estándar)
  • Tamaños desde 2 – 8″| DN50 – DN200
  • Presiones de hasta 580 psi | 3999 kPa | 40 bar
  • Temperaturas de hasta 140°F | 60°C
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con  Victaulic