Bermad Modelo C50 | Victaulic Serie 9C5

  • Las válvulas de descarga de aire combinadas liberan las burbujas de aire desde las líneas presurizadas, y también evacuan el aire durante el llenado y drenaje de la tubería
  • Material del cuerpo: nylon reforzado con fibra de vidrio
  • Tamaños de 2 – 4″/DN50 – DN100
  • Presiones de hasta 150 psi/1034 kPa/10 bar
  • Temperaturas de hasta 140°F/60°C
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic