Válvula de aire Bermad Modelo C30 | Victaulic Serie 9C3

  • Las válvulas de alivio de aire combinadas liberan las burbujas de aire desde las líneas presurizadas, y también evacuan el aire durante el llenado y drenaje de la tubería
  • Material del cuerpo: nylon reforzado con fibra de vidrio
  • Tamaños de ¾ – 1″ | DN20 – DN25
  • Presiones de hasta 230 psi | 1586 kPa | 16bar
  • Temperaturas de hasta 140°F | 60°C
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con  Victaulic