Válvula de aire Bermad Modelo A71 | Victaulic Serie 9A7

  • Las válvulas de descarga de aire automática permiten la liberación eficiente de burbujas de aire desde las líneas presurizadas
  • Material del cuerpo: acero inoxidable Tipo 316
  • Tamaños de ¾ – 1″ | DN20 – DN25
  • Presiones de hasta 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
  • Temperaturas de hasta 140°F | 60°C
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con  Victaulic