Bermad Serie 700 | Victaulic Serie 970

  • Las válvulas de control hidráulico son dispositivos capaces de controlar variables como presión, flujo o nivel
  • Las configuraciones opcionales incluyen: servicio ON-OFF, reducción de presión, alivio de presión, mantenimiento de presión y control de flujo (las soluciones personalizadas pueden incluir combinaciones de las funciones anteriores)
  • Tamaños de 1½ – 48″ | DN40 – DN1200
  • Presiones de hasta 400 psi | 2758 kPa | 25 bar
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con  Victaulic