Bermad Serie 100 | Victaulic Serie 910

  • Las válvulas de control hidráulico son dispositivos capaces de controlar variables como presión, flujo o nivel
  • Las configuraciones opcionales incluyen: servicio ON-OFF, reducción de presión, alivio de presión, mantenimiento de presión y control de flujo (las soluciones personalizadas pueden incluir combinaciones de las funciones anteriores)
  • Tamaños de 1½ – 6″ | DN40 – DN150
  • Presiones de hasta 145 psi | 1000 kPa | 10 bar
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con  Victaulic