Válvula reductora de presión proporcional

  • Victaulic Serie 972-PD | Bermad Modelo BC-720-PD-P – Presiones de hasta 400 psi | 2758 kPa |28 bar
  • También disponible: Victaulic Serie 982-PP | Bermad Modelo BC-820-PP-P – Presiones de hasta 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
  • Tamaños desde 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
  • Reduce la presión más alta aguas arriba (entrada) a la presión constante aguas abajo (salida), independiente de las fluctuaciones de demanda o variaciones de presión aguas abajo
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic