Filtro serie 968-F
- Victaulic Serie 968-F | Bermad Modelo BC-70F-P (cuerpo de hierro dúctil) – Presiones de hasta 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- También disponible: Victaulic Serie 968-F-SS (cuerpo de acero inoxidable) – Presiones de hasta 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- También disponible: Victaulic Serie 969-F | Bermad Modelo BC-80F-P – Presiones de hasta 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
- Tamaños desde 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
- Protege las tuberías y válvulas de objetos extraños grandes, como palos y piedras
- Instale antes de válvulas de control, medidores de flujo y otros componentes del sistema
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic