Válvula de corte para exceso de presión serie 979-4
- Victaulic Serie 979-4 | Bermad Modelo BC-794-P – Presiones de hasta 250 psi | 1724 kPa | 17 bar
- También disponible: Victaulic Serie 979-4HP – Presiones de hasta 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- Tamaños desde 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
- Solución de seguridad de presión para estación de válvula reductora de presión (PRV)
- Protege las tuberías aguas abajo de la inseguridad del exceso de presión
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic