Válvula de alivio de presión serie 973-Q
- Victaulic Serie 973-Q | Bermad Modelo BC-73Q-P – Presiones de hasta 250 psi | 1724 kPa | 17 bar
- También disponible: Victaulic Serie 973-QHP – Presión hasta 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- Tamaños desde 1 ½ – 4” | DN40 – DN100
- Solución de seguridad de presión para estación de válvula reductora de presión (PRV)
- Protege las tuberías aguas abajo de la inseguridad del exceso de presión
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic